Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
273 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,1067 € - 0,1438 € 35000 Varastossa
10.3 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
0,1306 € - 0,2104 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,1824 € - 0,33 € 500 Varastossa
14.3 mm
M15
Musta
19.0 mm
Metrinen
0,3831 € - 0,7072 € 1178 Varastossa
21.4 mm
M22
Musta
38.0 mm
Metrinen
0,1683 € - 0,2608 € 2000 Varastossa
11.1 mm
M12; 7/16 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,2399 € - 0,4332 € 11312 Varastossa
23.8 mm
M24
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,1403 € - 0,1891 € 13655 Varastossa
8.7 mm
Non Threaded
Musta
25.0 mm
Kierteetön
0,0994 € - 0,1741 € 51416 Varastossa
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Musta
13.0 mm
UNF
0,1321 € - 0,2239 € 11000 Varastossa
13.8 mm
M14
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,2147 € - 0,2749 € 7384 Varastossa
19.9 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
0,1362 € - 0,183 € 9050 Varastossa
8.3 mm
Non Threaded
Musta
25.0 mm
Kierteetön
0,1824 € - 0,2599 € 13250 Varastossa
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,1153 € - 0,2254 € 9062 Varastossa
7.0 mm
Non Threaded
Musta
25.0 mm
Kierteetön
0,0919 € - 0,1281 € 12000 Varastossa
7.9 mm
Musta
13.0 mm
0,1143 € - 0,1538 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.3 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,2076 € - 0,3624 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.4 mm
M18
Musta
25.0 mm
Metrinen
0,1161 € - 0,2092 € 344500 Varastossa
11.1 mm
M12; 7/16 in
Musta
13.0 mm
UNF
0,139 € - 0,2254 € 3590 Varastossa
11.1 mm
M12; 7/16 in
Musta
19.0 mm
UNF
0,1431 € - 0,2133 € 7750 Varastossa
11.9 mm
M12; 1/2 in
Musta
19.0 mm
UNF
0,1133 € - 0,1697 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
M8; 5/16 in
Musta
19.0 mm
UNF
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 10.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10006504

Hinta-alue
0,1438 € - 0,1067 €

Varastotasot
35000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 10.3 mm 19.0 mm PVC Musta

10006511

Hinta-alue
0,2104 € - 0,1306 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 14.3 mm 19.0 mm PVC Musta

10006702

Hinta-alue
0,33 € - 0,1824 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 21.4 mm 38.0 mm PVC Musta

10006948

Hinta-alue
0,7072 € - 0,3831 €

Varastotasot
1178 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 11.1 mm 25.0 mm PVC Musta

10006559

Hinta-alue
0,2608 € - 0,1683 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 23.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10006993

Hinta-alue
0,4332 € - 0,2399 €

Varastotasot
11312 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 8.7 mm 25.0 mm PVC Musta

10006467

Hinta-alue
0,1891 € - 0,1403 €

Varastotasot
13655 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 9.5 mm 13.0 mm PVC Musta

10006474

Hinta-alue
0,1741 € - 0,0994 €

Varastotasot
51416 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 13.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10006665

Hinta-alue
0,2239 € - 0,1321 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 19.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10006863

Hinta-alue
0,2749 € - 0,2147 €

Varastotasot
7384 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 8.3 mm 25.0 mm PVC Musta

10006436

Hinta-alue
0,183 € - 0,1362 €

Varastotasot
9050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 12.7 mm 25.0 mm PVC Musta

10006610

Hinta-alue
0,2599 € - 0,1824 €

Varastotasot
13250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 7.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10006344

Hinta-alue
0,2254 € - 0,1153 €

Varastotasot
9062 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 7.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10006382

Hinta-alue
0,1281 € - 0,0919 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    39235
Pyöreä päätysuoja 8.3 mm 19.0 mm PVC Musta

10006429

Hinta-alue
0,1538 € - 0,1143 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 17.4 mm 25.0 mm PVC Musta

10006818

Hinta-alue
0,3624 € - 0,2076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 11.1 mm 13.0 mm PVC Musta

10006535

Hinta-alue
0,2092 € - 0,1161 €

Varastotasot
344500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 11.1 mm 19.0 mm PVC Musta

10006542

Hinta-alue
0,2254 € - 0,139 €

Varastotasot
3590 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 11.9 mm 19.0 mm PVC Musta

10006573

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1431 €

Varastotasot
7750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 7.9 mm 19.0 mm PVC Musta

10006399

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF