Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 0.205 in 0.984 in PVC Musta

Musta flexi-suoja on valmistettu joustavasta PVC:sta (80 shore), mikä tekee siitä kovemman kuin punaisesta versiosta (60 shore). Kestävyytensä ja joustavuutensa ansiosta se sopii moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

10006245

Valmistajan tuotenumero:

FCWA-0052-025

9100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1348 €
5000 + 0,10 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

67,40 €

500 x 0,1348 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 5.2 mm
h 25.0 mm
Thread Sizes (All) Non Threaded
Kierrestandardi Kierteetön
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä