Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 15.9 mm 25.0 mm PVC Musta

Musta flexi-suoja on valmistettu joustavasta PVC:sta (80 shore), mikä tekee siitä kovemman kuin punaisesta versiosta (60 shore). Kestävyytensä ja joustavuutensa ansiosta se sopii moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

10006771

Valmistajan tuotenumero:

FCWA-0159-025

10674 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,4226 €
2500 + 0,1998 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

105,65 €

250 x 0,4226 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 15.9 mm
h 25.0 mm
Thread Sizes (All) 3/8;M16
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Kierrestandardi BSP-Kierteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä