Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2554 € - 0,4774 € | 4750 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,6469 € - 1,2053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2217 € - 0,2976 € | 15250 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2161 € - 0,3624 € | 10870 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,282 € - 0,5009 € | 2000 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,5767 € - 0,8251 € | 1000 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,6216 € - 0,8339 € | 31330 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,703 € - 1,0933 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,341 € - 0,5894 € | 41250 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4448 € - 0,828 € | 3875 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4911 € - 0,6601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2526 € - 0,3713 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,2259 € - 0,4214 € | 14000 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3957 € - 0,5894 € | 875 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2806 € - 0,4744 € | 3165 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3255 € - 0,5039 € | 14163 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4139 € - 0,5835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,536 € - 0,9135 € | 18100 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4406 € - 0,6866 € | 1200 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4308 € - 0,8045 € | 32800 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa