Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
273 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,0912 € - 0,2095 € 400 Varastossa
8.7 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,095 € - 0,2112 € 3034 Varastossa
9.5 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,2624 € - 0,5511 € 400 Varastossa
19.9 mm
Punainen
38.0 mm
0,6491 € - 1,3631 € 3250 Varastossa
31.8 mm
Punainen
38.0 mm
1,0027 € - 2,1058 € 7212 Varastossa
44.5 mm
Punainen
38.0 mm
0,1264 € - 0,3005 € 3800 Varastossa
13.8 mm
Punainen
13.0 mm
0,2329 € - 0,666 € 3250 Varastossa
19.1 mm
Punainen
25.0 mm
0,0787 € - 0,1055 € 9500 Varastossa
3.9 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,0735 € - 0,0987 € 113830 Varastossa
3.6 mm
M4
Musta
13.0 mm
Metrinen
10006597 0,124 € - 0,2112 € 101793 Varastossa
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Musta
13.0 mm
UNF
0,1726 € - 0,3212 € 10250 Varastossa
13.5 mm
M14
Musta
19.0 mm
Metrinen
0,2399 € - 0,4332 € 11312 Varastossa
23.8 mm
M24
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,3157 € - 0,5894 € 9600 Varastossa
24.6 mm
M25
Musta
25.0 mm
Metrinen
0,2118 € - 0,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
M20; 3/4 in
Musta
13.0 mm
UNF
0,1782 € - 0,2407 € 13650 Varastossa
11.9 mm
M12; 1/2 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,2006 € - 0,3624 € 14500 Varastossa
14.3 mm
M15
Musta
25.0 mm
Metrinen
0,1894 € - 0,2796 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.8 mm
M14
Musta
25.0 mm
Metrinen
0,1796 € - 0,2537 € 2500 Varastossa
13.8 mm
M14
Musta
19.0 mm
Metrinen
0,1305 € - 0,2431 € 246820 Varastossa
13.5 mm
M14
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,1369 € - 0,1841 € 24500 Varastossa
15.2 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 8.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008690

Hinta-alue
0,2095 € - 0,0912 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 9.5 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008706

Hinta-alue
0,2112 € - 0,095 €

Varastotasot
3034 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 19.9 mm 38.0 mm PVC Punainen

10108802

Hinta-alue
0,5511 € - 0,2624 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 31.8 mm 38.0 mm PVC Punainen

10108840

Hinta-alue
1,3631 € - 0,6491 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 38.0 mm PVC Punainen

10108888

Hinta-alue
2,1058 € - 1,0027 €

Varastotasot
7212 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 13.8 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008751

Hinta-alue
0,3005 € - 0,1264 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 19.1 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008805

Hinta-alue
0,666 € - 0,2329 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 3.9 mm 19.0 mm PVC Musta

10006146

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0787 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 3.6 mm 13.0 mm PVC Musta

10006115

Hinta-alue
0,0987 € - 0,0735 €

Varastotasot
113830 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 12.7 mm 13.0 mm PVC Musta

10006597

Hinta-alue
0,2112 € - 0,124 €

Varastotasot
101793 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 13.5 mm 19.0 mm PVC Musta

10006641

Hinta-alue
0,3212 € - 0,1726 €

Varastotasot
10250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 23.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10006993

Hinta-alue
0,4332 € - 0,2399 €

Varastotasot
11312 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 24.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10007037

Hinta-alue
0,5894 € - 0,3157 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 19.1 mm 13.0 mm PVC Musta

10006825

Hinta-alue
0,3742 € - 0,2118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 11.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10006580

Hinta-alue
0,2407 € - 0,1782 €

Varastotasot
13650 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 14.3 mm 25.0 mm PVC Musta

10006719

Hinta-alue
0,3624 € - 0,2006 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 13.8 mm 25.0 mm PVC Musta

10006689

Hinta-alue
0,2796 € - 0,1894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 13.8 mm 19.0 mm PVC Musta

10006672

Hinta-alue
0,2537 € - 0,1796 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 13.5 mm 13.0 mm PVC Musta

10006634

Hinta-alue
0,2431 € - 0,1305 €

Varastotasot
246820 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 15.2 mm 13.0 mm PVC Musta

10006726

Hinta-alue
0,1841 € - 0,1369 €

Varastotasot
24500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta