Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | H | h | Materiaali | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1317 € - 0,2438 € | 6000 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0506 € - 0,136 € | 7800 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,3059 € - 0,5393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.988 in
50.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0804 € - 0,1747 € | 5000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,7353 € - 1,8035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.189 in
81.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,131 € - 0,3801 € | 200 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1795 € - 0,3324 € | 18924 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,9469 € - 1,6758 € | 1800 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1275 € - 0,2537 € | 900 Varastossa |
1.213 in
30.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1599 € - 0,2882 € | 300 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,042 € - 0,0825 € | 741 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
PE
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,0632 € - 0,1585 € | 9442 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,161 € - 0,2861 € | 135 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,5259 € - 5,1502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8995 € - 1,6797 € | 651 Varastossa |
2.795 in
71.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2245 € - 0,554 € | 200 Varastossa |
1.917 in
48.7 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1149 € - 0,2855 € | 4430 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,0996 € - 0,2378 € | 5110 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,131 € - 0,3801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.594 in
40.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,4378 € - 0,666 € | 150 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
PE
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2