Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Musta

Black Textured Round Insert & Glide is made of LDPE to fit 0.8-2.5 mm gauge tubes with a wall thickness.
Essentra tuotenumero:

10211335

Valmistajan tuotenumero:

1339578

20624 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 749 0,3324 €
750 - 1499 0,2992 €
1500 + 0,1795 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

49,86 €

150 x 0,3324 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 32.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Seinän maksimipaksuus 2.5 mm
Väri Musta
Valmis Kohokuvioinen
Materiaali LDPE
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä