Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 48.7 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Musta

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10377345

Valmistajan tuotenumero:

461386

200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,554 €
500 - 4999 0,2483 €
5000 - 9999 0,2371 €
10000 + 0,2245 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

27,70 €

50 x 0,554 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 48.7 mm
H 18.2 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 2.8 mm
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Materiaali PE
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä