Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 40.5 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Musta

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10377321

Valmistajan tuotenumero:

461383

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
80 - 799 0,3801 €
800 - 7999 0,1459 €
8000 - 15999 0,1383 €
16000 + 0,131 €
Vakiopakkaus: 800

Tilaa useita 80

Kokonaishinta:

30,41 €

80 x 0,3801 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 40.5 mm
H 17.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 2.5 mm
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Materiaali PE
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä