Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 100 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Musta

Tämä pyöreä putkisisäke lisää kiillotetun ulkomuodon ja suojan pyöreiden putkien ja tolppien päille. Sillä on erinomainen tartunta ja täydellinen istuvuus putkimittoihin, mikä tekee asennuksesta helppoa. Suojaa myös teräviltä reunoilta.
Essentra tuotenumero:

10330869

Valmistajan tuotenumero:

085100069903

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,1502 €
50 - 999 3,3258 €
1000 + 2,5259 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

51,50 €

10 x 5,1502 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 100 mm
H 28.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Seinän maksimipaksuus 4.5 mm
Väri Musta
Valmis Ei pinnoitetta
Materiaali PE
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä