Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.
Sarjanumero: SR2797
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Sisäkierteen pituus | Rungon halkaisija | Tyyli | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5051 € - 0,8223 € | 9461 Varastossa |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5288 € - 1,5288 € | 340 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9232 € - 1,3309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8498 € - 1,3189 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9232 € - 1,3309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9157 € - 1,4088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9547 € - 1,0521 € | 258 Varastossa |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0545 € - 1,0977 € | 100 Varastossa |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7509 € - 1,0851 € | 200 Varastossa |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8093 € - 1,1675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1709 € - 1,2208 € | 400 Varastossa |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9772 € - 1,4988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8498 € - 1,3189 € | 96 Varastossa |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8663 € - 1,25 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,7375 € - 5,7375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8093 € - 1,1675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9281 € - 0,9663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7509 € - 1,0851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7566 € - 0,894 € | 65 Varastossa |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8093 € - 1,1675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm