Valikko Haku

Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 6.5 mm M3 10.0 mm Nailon 6/6

Uros-urosmallinen nailoninen eristävä tuki eristää piirilevyjen herkät komponentit sähköltä.
Essentra tuotenumero:

10176023

Valmistajan tuotenumero:

TNM3-6.5-10-3

193 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8778 €
1000 - 1999 0,86 €
2000 + 0,8421 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

87,78 €

100 x 0,8778 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Sisäkkeen materiaali Messinki
Rungon halkaisija 6.5 mm
Välilevyn pituus 10.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli Male/Male
Kierrekoko M3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä