Valikko Haku

Puristusjouset - umpipäiset

Varastossa

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
341 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jousivakio Kokonaispituus Kuormitus tuen pituudella Johtimen läpimitta Likimääräinen kiinteä korkeus Ulkohalkaisija Koko materiaali Osta
1,7661 € - 2,1265 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.83 Nmm
14.22 mm
6.52 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
302 ruostumaton teräs
1,7661 € - 1,9941 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
302 ruostumaton teräs
1,547 € - 1,6839 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.08 Nmm
7.87 mm
4.74 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,547 € - 1,6839 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.57 Nmm
14.22 mm
4.74 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,7661 € - 1,9304 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.38 Nmm
31.75 mm
6.52 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
302 ruostumaton teräs
1,547 € - 1,6839 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.39 Nmm
6.35 mm
4.74 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,547 € - 1,6839 € 630 Varastossa
0.64 Nmm
12.7 mm
4.74 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,7661 € - 2,1265 € 15 Varastossa
1.97 Nmm
6.35 mm
6.52 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
302 ruostumaton teräs
1,7661 € - 2,1265 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
302 ruostumaton teräs
1,7661 € - 2,1265 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.60 Nmm
19.1 mm
6.52 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
302 ruostumaton teräs
1,4512 € - 1,7362 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,4512 € - 1,6282 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.48 Nmm
35.05 mm
102.31 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,4512 € - 1,6714 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.31 Nmm
57.15 mm
102.31 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,6155 € - 1,6155 € 44 Varastossa
4.33 Nmm
12.7 mm
26.69 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,4238 € - 1,6396 € 570 Varastossa
3.68 Nmm
15.75 mm
34.70 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,4238 € - 1,547 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.75 Nmm
31.75 mm
34.70 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,4238 € - 1,6396 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.15 Nmm
19.1 mm
34.70 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,4238 € - 1,547 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.49 Nmm
38.1 mm
34.70 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
  • / 18
Puristusjousi 4.6 mm 14.22 mm 0.83 Nmm

10234273

Hinta-alue
2,1265 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    6.52 N
  • Kuormituspituus
    6.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Hinta-alue
1,9941 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    8.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    6.52 N
  • Kuormituspituus
    15.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 6.1 mm 7.87 mm 1.08 Nmm

10413227

Hinta-alue
1,6839 € - 1,547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    2.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    4.74 N
  • Kuormituspituus
    3.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 14.22 mm 0.57 Nmm

10438541

Hinta-alue
1,6839 € - 1,547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    4.74 N
  • Kuormituspituus
    5.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 4.6 mm 31.75 mm 0.38 Nmm

10234303

Hinta-alue
1,9304 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    7.7 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    6.52 N
  • Kuormituspituus
    14.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 6.1 mm 6.35 mm 1.39 Nmm

10418406

Hinta-alue
1,6839 € - 1,547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    2.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    4.74 N
  • Kuormituspituus
    2.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 12.7 mm 0.64 Nmm

10438534

Hinta-alue
1,6839 € - 1,547 €

Varastotasot
630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    2.8 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    4.74 N
  • Kuormituspituus
    5.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 4.6 mm 6.35 mm 1.97 Nmm

10234266

Hinta-alue
2,1265 € - 1,7661 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    2.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    6.52 N
  • Kuormituspituus
    3.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Hinta-alue
2,1265 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.7 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    6.52 N
  • Kuormituspituus
    6.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 4.6 mm 19.1 mm 0.60 Nmm

10234297

Hinta-alue
2,1265 € - 1,7661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    5.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    6.52 N
  • Kuormituspituus
    8.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

10437919

Hinta-alue
1,7362 € - 1,4512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    9.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    102.31 N
  • Kuormituspituus
    11.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 12.2 mm 35.05 mm 7.48 Nmm

10437940

Hinta-alue
1,6282 € - 1,4512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    16.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    102.31 N
  • Kuormituspituus
    21.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 12.2 mm 57.15 mm 4.31 Nmm

10437988

Hinta-alue
1,6714 € - 1,4512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    25.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    102.31 N
  • Kuormituspituus
    33.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 15.2 mm 12.7 mm 4.33 Nmm

10335031

Hinta-alue
1,6155 € - 1,6155 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    26.69 N
  • Kuormituspituus
    6.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

10437797

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    11.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    63.03 N
  • Kuormituspituus
    14.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    19.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    63.03 N
  • Kuormituspituus
    28.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 12.2 mm 15.75 mm 3.68 Nmm

10424957

Hinta-alue
1,6396 € - 1,4238 €

Varastotasot
570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    34.70 N
  • Kuormituspituus
    6.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 12.2 mm 31.75 mm 1.75 Nmm

10437841

Hinta-alue
1,547 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    8.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    34.70 N
  • Kuormituspituus
    11.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 12.2 mm 19.1 mm 3.15 Nmm

10419830

Hinta-alue
1,6396 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    5.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    34.70 N
  • Kuormituspituus
    8.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 12.2 mm 38.1 mm 1.49 Nmm

10437858

Hinta-alue
1,547 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    9.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    34.70 N
  • Kuormituspituus
    14.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm