Valikko Haku

Puristusjouset - umpipäiset

Varastossa

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
341 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jousivakio Kokonaispituus Kuormitus tuen pituudella Johtimen läpimitta Likimääräinen kiinteä korkeus Ulkohalkaisija Koko materiaali Osta
1,2869 € - 1,4513 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.88 Nmm
11.18 mm
5.69 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,2869 € - 1,5405 € 30 Varastossa
0.37 Nmm
25.4 mm
5.69 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,3074 € - 1,4238 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.46 Nmm
14.22 mm
64.01 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,3074 € - 1,4238 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.51 Nmm
20.57 mm
64.01 N
1.1 mm
13.3 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,3074 € - 1,4238 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.44 Nmm
28.45 mm
64.01 N
1.1 mm
17.8 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,3581 € - 1,4786 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.30 Nmm
15.75 mm
11.65 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,3581 € - 1,4786 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.17 Nmm
17.53 mm
11.65 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Hiiliteräs
28 Varastossa
0.60 Nmm
31.75 mm
11.65 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.43 Nmm
14.22 mm
39.59 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,6635 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.24 Nmm
22.35 mm
39.59 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
10234211 1,4238 € - 1,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.90 Nmm
12.7 mm
34.70 N
1.1 mm
4.2 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,6014 € 10 Varastossa
2.80 Nmm
25.4 mm
39.59 N
1.1 mm
7.9 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,4238 € - 1,5972 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.28 Nmm
25.4 mm
34.70 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.42 Nmm
50.8 mm
39.59 N
1.1 mm
14.2 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,3827 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Hiiliteräs
1,2869 € - 1,5405 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.46 Nmm
20.57 mm
5.69 N
0.5 mm
3.8 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,2869 € - 1,3964 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.03 Nmm
9.65 mm
5.69 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,3074 € - 1,4344 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.57 Nmm
31.75 mm
64.01 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
  • / 18
Puristusjousi 6.1 mm 11.18 mm 0.88 Nmm

10420980

Hinta-alue
1,4513 € - 1,2869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    2.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    5.69 N
  • Kuormituspituus
    4.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 25.4 mm 0.37 Nmm

10234082

Hinta-alue
1,5405 € - 1,2869 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    5.69 N
  • Kuormituspituus
    9.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 14.22 mm 16.46 Nmm

10643419

Hinta-alue
1,4238 € - 1,3074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    9.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    64.01 N
  • Kuormituspituus
    10.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 20.57 mm 10.51 Nmm

10422007

Hinta-alue
1,4238 € - 1,3074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    13.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    64.01 N
  • Kuormituspituus
    14.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 28.45 mm 7.44 Nmm

10437599

Hinta-alue
1,4238 € - 1,3074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    17.8 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    64.01 N
  • Kuormituspituus
    19.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 15.75 mm 1.30 Nmm

10415351

Hinta-alue
1,4786 € - 1,3581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    11.65 N
  • Kuormituspituus
    6.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    10.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    39.59 N
  • Kuormituspituus
    16.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 9.1 mm 17.53 mm 1.17 Nmm

10422885

Hinta-alue
1,4786 € - 1,3581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    11.65 N
  • Kuormituspituus
    7.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

10335000


Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    5.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    11.65 N
  • Kuormituspituus
    12.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 10.7 mm 14.22 mm 5.43 Nmm

10437728

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    5.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    39.59 N
  • Kuormituspituus
    6.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 22.35 mm 3.24 Nmm

10424407

Hinta-alue
1,6635 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    7.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    39.59 N
  • Kuormituspituus
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 12.2 mm 12.7 mm 4.90 Nmm

10234211

Hinta-alue
1,56 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    34.70 N
  • Kuormituspituus
    5.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 10.7 mm 25.4 mm 2.80 Nmm

10643372

Hinta-alue
1,6014 € - 1,3827 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    7.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    39.59 N
  • Kuormituspituus
    11.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 12.2 mm 25.4 mm 2.28 Nmm

10234228

Hinta-alue
1,5972 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.7 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    34.70 N
  • Kuormituspituus
    10.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 10.7 mm 50.8 mm 1.42 Nmm

10424834

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    14.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    39.59 N
  • Kuormituspituus
    22.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

10437797

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    11.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    63.03 N
  • Kuormituspituus
    14.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Hinta-alue
1,506 € - 1,3827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    19.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    63.03 N
  • Kuormituspituus
    28.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 6.1 mm 20.57 mm 0.46 Nmm

10421833

Hinta-alue
1,5405 € - 1,2869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.8 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    5.69 N
  • Kuormituspituus
    8.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 9.65 mm 1.03 Nmm

10424308

Hinta-alue
1,3964 € - 1,2869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    2.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    5.69 N
  • Kuormituspituus
    4.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 31.75 mm 6.57 Nmm

10437605

Hinta-alue
1,4344 € - 1,3074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    19.8 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    64.01 N
  • Kuormituspituus
    22.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm