10438473
1217208
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
30 - 149 | 2,1265 € |
150 - 299 | 1,8653 € |
300 + | 1,7661 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Likimääräinen kiinteä korkeus | 3.7 mm |
---|---|
Likimääräinen kiinteä korkeus | 0.146 in |
Kuormitus tuen pituudella | 6.52 N |
Kuormitus tuen pituudella | 6.52 N |
Kuormituspituus | 0.24 in |
Kuormituspituus | 6.1 mm |
Ylin käyttölämpötila | 446 °F |
Ylin käyttölämpötila | 230 °C |
Ulkohalkaisija | 4.6 mm |
Ulkohalkaisija | 0.181 in |
Kokonaispituus | 0.5 in |
Kokonaispituus | 12.7 mm |
Jousivakio | 0.98 Nmm |
Jousivakio | 0.98 Nmm |
Johtimen läpimitta | 0.02 in |
Johtimen läpimitta | 0.5 mm |
Koko materiaali | 302 ruostumaton teräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa