10413227
1217220
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,6839 € |
| 150 - 299 | 1,6155 € |
| 300 + | 1,547 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Likimääräinen kiinteä korkeus | 2.2 mm |
|---|---|
| Likimääräinen kiinteä korkeus | 0.087 in |
| Kuormitus tuen pituudella | 4.74 N |
| Kuormitus tuen pituudella | 4.74 N |
| Kuormituspituus | 3.5 mm |
| Kuormituspituus | 0.138 in |
| Ylin käyttölämpötila | 230 °C |
| Ylin käyttölämpötila | 446 °F |
| Ulkohalkaisija | 6.1 mm |
| Ulkohalkaisija | 0.24 in |
| Kokonaispituus | 7.87 mm |
| Kokonaispituus | 0.31 in |
| Jousivakio | 1.08 Nmm |
| Jousivakio | 1.08 Nmm |
| Johtimen läpimitta | 0.5 mm |
| Johtimen läpimitta | 0.02 in |
| Koko materiaali | 302 ruostumaton teräs |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa