Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jousivakio | Kokonaispituus | Kuormitus tuen pituudella | Johtimen läpimitta | Likimääräinen kiinteä korkeus | Ulkohalkaisija | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7798 € - 2,1306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.62 Nmm
2.62 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 10437216 | 1,7798 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
|
| 1,7798 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.76 Nmm
0.76 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 2,8751 € - 3,1215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.62 Nmm
10.62 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 2,8751 € - 3,1215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.95 Nmm
16.95 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 2,8751 € - 3,1215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.05 Nmm
13.05 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 2,8751 € - 3,1215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.73 Nmm
7.73 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 2,8751 € - 3,1215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.26 Nmm
4.26 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 2,8751 € - 3,1215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.08 Nmm
6.08 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 2,8751 € - 3,1483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.80 Nmm
6.80 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 2,8751 € - 3,1215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.60 Nmm
4.60 Nmm
|
3.25 in
82.55 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 1,7798 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.95 Nmm
0.95 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 1,7798 € - 2,1306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.61 Nmm
3.61 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 2,0399 € - 2,0399 € | 24 Varastossa |
1.46 Nmm
1.46 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 1,7798 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.44 Nmm
0.44 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 1,7798 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.85 Nmm
0.85 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 1,7798 € - 1,9304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 1,7524 € - 2,0233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.59 Nmm
3.59 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 2,8751 € - 3,1215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.16 Nmm
24.16 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
| 1,7524 € - 2,0233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.23 Nmm
6.23 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 ruostumaton teräs
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa