Valikko Haku

Pikatulpat

Varastossa

Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.

ISO A- ja ISO B -sarjan uroskiinnikkeet.Se suojaa tehokkaasti lialta, kosteudelta ja korroosiolta ja ehkäisee vuotoja.Se kestää lämpötiloja -40 C – 135 C välillä. Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1182

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sarja Väri D Koko d Kierrestandardi Osta
0,7812 € - 0,7812 € 403 Varastossa
ISO A
Punainen
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7556 € - 0,7556 € 244 Varastossa
ISO B
Punainen
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4343 € - 1,4343 € 145 Varastossa
ISO B
Punainen
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
1,1577 € - 1,1577 € 736 Varastossa
ISO A
Keltainen
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
1,4343 € - 1,4343 € 632 Varastossa
ISO B
Sininen
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,7556 € - 0,7556 € 231 Varastossa
ISO B
Sininen
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8311 € - 0,8311 € 400 Varastossa
ISO B
Keltainen
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
300 Varastossa
ISO A
Vihreä
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
10293904 0,7556 € - 0,7556 € Kysy toimitusaikaa täältä
ISO B
Vihreä
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8311 € - 0,8311 € 595 Varastossa
ISO A
Punainen
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7812 € - 0,7812 € 44 Varastossa
ISO B
Punainen
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7556 € - 0,7556 € 120 Varastossa
ISO A
Keltainen
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4343 € - 1,4343 € 528 Varastossa
ISO A
Keltainen
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
Kysy toimitusaikaa täältä
ISO B
Vihreä
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
0,8311 € - 0,8311 € 135 Varastossa
ISO B
Sininen
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1577 € - 1,1577 € 350 Varastossa
ISO A
Sininen
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
598 Varastossa
ISO A
Vihreä
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Kysy toimitusaikaa täältä
ISO B
Vihreä
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,1577 € - 1,1577 € 735 Varastossa
ISO B
Keltainen
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,7812 € - 0,7812 € 51 Varastossa
ISO A
Keltainen
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
  • / 2
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Punainen

10293669

Hinta-alue
0,7812 € - 0,7812 €

Varastotasot
403 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Punainen

10293706

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Punainen

10293744

Hinta-alue
1,4343 € - 1,4343 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Koko
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Keltainen

10293782

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
736 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Sininen

10294048

Hinta-alue
1,4343 € - 1,4343 €

Varastotasot
632 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Koko
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Sininen

10294000

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
231 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Keltainen

10293829

Hinta-alue
0,8311 € - 0,8311 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Vihreä

10293867


Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Vihreä

10293904

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Punainen

10293676

Hinta-alue
0,8311 € - 0,8311 €

Varastotasot
595 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Punainen

10293713

Hinta-alue
0,7812 € - 0,7812 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa Keltainen ISO A

10293751

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Keltainen

10293799

Hinta-alue
1,4343 € - 1,4343 €

Varastotasot
528 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Koko
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Vihreä

10293942


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • Koko
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Sininen

10294024

Hinta-alue
0,8311 € - 0,8311 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Sininen

10293980

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Vihreä

10293874


Varastotasot
598 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Vihreä

10293911


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO B TPE Keltainen

10293836

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
735 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Sarja
    ISO B
  • Materiaali
    TPE
Nopeasti irrotettava tulppa ISO A TPE Keltainen

10293768

Hinta-alue
0,7812 € - 0,7812 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Sarja
    ISO A
  • Materiaali
    TPE