Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.
ISO A- ja ISO B -sarjan uroskiinnikkeet.Se suojaa tehokkaasti lialta, kosteudelta ja korroosiolta ja ehkäisee vuotoja.Se kestää lämpötiloja -40 C – 135 C välillä. Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1182
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sarja | Väri | D | Koko | d | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
ISO B
|
Vihreä
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
| 10293959 | 0,7556 € - 0,7556 € | 585 Varastossa |
ISO A
|
Sininen
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|
| 1,4343 € - 1,4343 € | 150 Varastossa |
ISO A
|
Sininen
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1577 € - 1,1577 € | 350 Varastossa |
ISO A
|
Sininen
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8311 € - 0,8311 € | 135 Varastossa |
ISO B
|
Sininen
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 1,1577 € - 1,1577 € | 250 Varastossa |
ISO B
|
Sininen
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
ISO B
|
Vihreä
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
| 10293904 | 0,7556 € - 0,7556 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ISO B
|
Vihreä
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
|
| 1,4343 € - 1,4343 € | 528 Varastossa |
ISO A
|
Keltainen
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1577 € - 1,1577 € | 735 Varastossa |
ISO B
|
Keltainen
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8311 € - 0,8311 € | 400 Varastossa |
ISO B
|
Keltainen
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 1,1577 € - 1,1577 € | 736 Varastossa |
ISO A
|
Keltainen
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
| 598 Varastossa |
ISO A
|
Vihreä
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
|||
| 300 Varastossa |
ISO A
|
Vihreä
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
| 0,8311 € - 0,8311 € | 595 Varastossa |
ISO A
|
Punainen
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7812 € - 0,7812 € | 44 Varastossa |
ISO B
|
Punainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7556 € - 0,7556 € | 120 Varastossa |
ISO A
|
Keltainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7812 € - 0,7812 € | 403 Varastossa |
ISO A
|
Punainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7556 € - 0,7556 € | 244 Varastossa |
ISO B
|
Punainen
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 1,4343 € - 1,4343 € | 145 Varastossa |
ISO B
|
Punainen
|
1.732 in
44.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa