Valikko Haku

Painoniitit - napsautuslukittavat tapit

Varastossa

Lukittuva painoniitti tuottaa tehokkaan ja tiiviin sauman, joka on nopea ja helppo koota. Se sopii erityisesti kohteisiin, joissa ei voi käyttää ruuveja ja muttereita.

Lukittuvat painoniitit ovat erinomainen vaihtoehto liitäntöjen kiinnittämiseen piirilevyille ennen juottamista. Lisäksi niitä voidaan käyttää vakiomallisina paneelien painokiinnikkeinä. Niitä on helppo käyttää: ne yksinkertaisesti työnnetään paneelin reikään ja painetaan alas. Ne takaavat siistin ja tyylikkään viimeistelyn.

Tämä sarja sisältää nuolenpäätyyppisiä lukittuvia painoniittejä, jotka takaavat tukevamman kiinnityksen ja suuremman kiinnityskokoalueen.

Lukittuvat painoniitit napsahtavat ja lukittuvat helposti valmiisiin reikiin ja kestävät hyvin tärinää, hankausta ja korroosiota.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • UL94 V2 -liekkiluokitus
  • Väri: väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Tyyppi Osta
0,2549 € - 0,2917 € 10342 Varastossa
1.2 mm
5.2 mm
6.4 mm
0,2549 € - 0,2917 € 29392 Varastossa
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
0,1268 € - 0,1533 € 12000 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,13 € - 0,1572 € 4350 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
0,13 € - 0,1572 € 10240 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
0,13 € - 0,1572 € 12948 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,13 € - 0,1572 € 9860 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,2152 € - 0,2464 € 16065 Varastossa
1.2 mm
5.2 mm
9.5 mm
0,1348 € - 0,1642 € 22180 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
0,1348 € - 0,1642 € 37998 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,13 € - 0,1572 € 4035 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,13 € - 0,1572 € 10200 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
0,1226 € - 0,1487 € 29998 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
0,13 € - 0,1572 € 5954 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,2152 € - 0,2464 € 162376 Varastossa
1.2 mm
5.2 mm
12.7 mm
0,2549 € - 0,2917 € 1191 Varastossa
1.2 mm
5.2 mm
4.8 mm
0,2266 € - 0,2365 € 51244 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
5.6 mm
0,0766 € - 0,0815 € 9880 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
0,13 € - 0,1572 € 23110 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
0,1348 € - 0,1642 € 16897 Varastossa
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
  • / 2
Painoniitti 6.4 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10171714

Hinta-alue
0,2917 € - 0,2549 €

Varastotasot
10342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 15.9 mm 15.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10171745

Hinta-alue
0,2917 € - 0,2549 €

Varastotasot
29392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 8.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10488218

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1268 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 8.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10026281

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
4350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 4.5 mm 4.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10026328

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
10240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 7.8 mm 7.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10026366

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
12948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 16.2 mm 16.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10026397

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
9860 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    16.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 9.5 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10171721

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2152 €

Varastotasot
16065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 7.8 mm 7.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10026441

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
22180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 16.2 mm 16.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10026489

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
37998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    16.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 6.2 mm 6.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10026267

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
4035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.3 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 8.4 mm 8.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10026298

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
10200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 8.4 mm 8.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10026373

Hinta-alue
0,1487 € - 0,1226 €

Varastotasot
29998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 5.6 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10026335

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
5954 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 12.7 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10171738

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2152 €

Varastotasot
162376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 4.8 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10171707

Hinta-alue
0,2917 € - 0,2549 €

Varastotasot
1191 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 5.6 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10026427

Hinta-alue
0,2365 € - 0,2266 €

Varastotasot
51244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 16.2 mm 16.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10026311

Hinta-alue
0,0815 € - 0,0766 €

Varastotasot
9880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    16.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 6.2 mm 6.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10026359

Hinta-alue
0,1572 € - 0,13 €

Varastotasot
23110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
Painoniitti 8.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10026458

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1348 €

Varastotasot
16897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.3 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C