Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1602 € |
5000 - 9999 | 0,1464 € |
10000 - 19999 | 0,1395 € |
20000 + | 0,1315 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 10.0 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.394 in |
Compatible Panel Thickness Range | 8.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.315 in |
Compatible Hole Diameter | 2.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.098 in |
Head Diameter | 5.2 mm |
Head Diameter | 0.205 in |
Head Height | 1.3 mm |
Head Height | 0.051 in |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Type | 1 |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Type | Snap Lock Pins |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa