Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10026335
SLP-2-221-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1572 € |
| 5000 - 9999 | 0,1458 € |
| 10000 - 19999 | 0,1378 € |
| 20000 + | 0,13 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankkurin pituus | 0.291 in |
|---|---|
| Ankkurin pituus | 7.4 mm |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 5.6 mm |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.22 in |
| Kannan läpimitta | 5.3 mm |
| Kannan läpimitta | 0.210 in |
| Kannan korkeus | 0.050 in |
| Kannan korkeus | 1.3 mm |
| Minimi käyttölämpötila | -40 °F |
| Minimi käyttölämpötila | -40 °C |
| Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
| Niitin kannan muoto | Risti |
| Niittityyppi | Napsauttamalla lukittava tappi |
| Väri | Väritön |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |