Valikko Haku

Painoniitti 6.2 mm 6.2 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä lukittuva tappi on suunniteltu napsahtamaan ja lukittumaan valmiisiin reikiin tuottaen erinomaisen liitoksen erinomaisella tärinän-, hankauksen- ja korroosionkestolla. Valmistettu värittömästä nailonista.
Essentra tuotenumero:

10026359

Valmistajan tuotenumero:

SLP-2-245-01

23110 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1533 €
5000 - 9999 0,1423 €
10000 - 19999 0,1344 €
20000 + 0,1268 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

153,30 €

1000 x 0,1533 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 6.2 mm
Kannan läpimitta 5.3 mm
Kannan korkeus 1.3 mm
Minimi käyttölämpötila -40 °C
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti
Niittityyppi Napsauttamalla lukittava tappi
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä