10488218
SLP-2-316-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1533 € |
| 5000 - 9999 | 0,1423 € |
| 10000 - 19999 | 0,1344 € |
| 20000 + | 0,1268 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankkurin pituus | 10.1 mm |
|---|---|
| Ankkurin pituus | 0.396 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.315 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 8.0 mm |
| Kannan läpimitta | 5.3 mm |
| Kannan läpimitta | 0.210 in |
| Kannan korkeus | 1.3 mm |
| Kannan korkeus | 0.050 in |
| Minimi käyttölämpötila | -40 °F |
| Minimi käyttölämpötila | -40 °C |
| Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
| Niitin kannan muoto | Risti |
| Niittityyppi | Napsauttamalla lukittava tappi |
| Väri | Väritön |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa