Valikko Haku

P-klipsit

Varastossa

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Series Code :SR1109

Sarjanumero: SR1109

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,6782 € - 0,7448 € 346 Varastossa
10.3 mm
9.5 mm
0,7234 € - 0,7938 € 896 Varastossa
10.3 mm
11.1 mm
0,5312 € - 0,6229 € 2975 Varastossa
0,8943 € - 0,9822 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
7.9 mm
0,7498 € - 0,8227 € 1700 Varastossa
10.3 mm
12.7 mm
1,0747 € - 1,2674 € 7815 Varastossa
0,7862 € - 0,8654 € 1361 Varastossa
10.3 mm
15.9 mm
0,3391 € - 0,4006 € 17000 Varastossa
1,4193 € - 1,57 € 1477 Varastossa
10.3 mm
31.8 mm
0,7165 € - 0,8748 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2573 € - 0,3436 € 16478 Varastossa
0,6324 € - 0,7692 € 4665 Varastossa
0,4132 € - 0,486 € 10950 Varastossa
0,9797 € - 1,0789 € 4700 Varastossa
0,3529 € - 0,4157 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,7925 € - 0,8704 € 3518 Varastossa
1,2855 € - 1,2855 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
25.4 mm
0,7586 € - 0,834 € 3021 Varastossa
0,3102 € - 0,3667 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,6804 € - 0,7475 € 40290 Varastossa
  • / 2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 9.5 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Musta

10172384

Hinta-alue
0,7448 € - 0,6782 €

Varastotasot
346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 11.1 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Musta

10172391

Hinta-alue
0,7938 € - 0,7234 €

Varastotasot
896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172179

Hinta-alue
0,6229 € - 0,5312 €

Varastotasot
2975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 7.9 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Musta

10172377

Hinta-alue
0,9822 € - 0,8943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.9 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 12.7 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Musta

10172407

Hinta-alue
0,8227 € - 0,7498 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    12.7 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172223

Hinta-alue
1,2674 € - 1,0747 €

Varastotasot
7815 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 15.9 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Musta

10172315

Hinta-alue
0,8654 € - 0,7862 €

Varastotasot
1361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    15.9 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172261

Hinta-alue
0,4006 € - 0,3391 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 31.8 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Musta

10172353

Hinta-alue
1,57 € - 1,4193 €

Varastotasot
1477 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    31.8 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172308

Hinta-alue
0,8748 € - 0,7165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172247

Hinta-alue
0,3436 € - 0,2573 €

Varastotasot
16478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172285

Hinta-alue
0,7692 € - 0,6324 €

Varastotasot
4665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172292

Hinta-alue
0,486 € - 0,4132 €

Varastotasot
10950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172230

Hinta-alue
1,0789 € - 0,9797 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172278

Hinta-alue
0,4157 € - 0,3529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172209

Hinta-alue
0,8704 € - 0,7925 €

Varastotasot
3518 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 25.4 mm 10.3 mm Cold Rolled Steel;Elastomer Musta

10172346

Hinta-alue
1,2855 € - 1,2855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    25.4 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172216

Hinta-alue
0,834 € - 0,7586 €

Varastotasot
3021 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172254

Hinta-alue
0,3667 € - 0,3102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Cold Rolled Steel;TPE Musta

10172193

Hinta-alue
0,7475 € - 0,6804 €

Varastotasot
40290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm