Valikko Haku

P-klipsit

Varastossa

These P Clips, also known as pipe clips, secure wires, pipes, hoses, and other things. These clips are shaped like a ""P"" and give a tight hold by securing the object. At the same time, the smooth interior surface avoids injury to the held item. It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance.

It is simple to install; screw it into the surface where the object is fastened. This range offers several mounting holes for various screw sizes. Suitable for various industries and applications, including automotive, electrical, plumbing, and HVAC.

Series Code :SR1109

Sarjanumero: SR1109

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän läpimitta Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,5445 € - 0,6385 € 9975 Varastossa
0,7776 € - 0,8548 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3179 € - 0,3759 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,4235 € - 0,4982 € 2450 Varastossa
1,4173 € - 1,4173 € 4334 Varastossa
10.3 mm
0,9166 € - 1,0067 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
0,6974 € - 0,7662 € 36840 Varastossa
1,0042 € - 1,1059 € 1300 Varastossa
0,3617 € - 0,4261 € 70117 Varastossa
0,8123 € - 0,8922 € 718 Varastossa
0,2638 € - 0,3522 € 16478 Varastossa
0,6295 € - 0,6913 € 3260 Varastossa
1,1016 € - 1,2991 € 4117 Varastossa
0,3476 € - 0,4107 € 12500 Varastossa
0,7344 € - 0,8966 € 5346 Varastossa
1,3177 € - 1,3177 € 49 Varastossa
10.3 mm
0,6482 € - 0,7884 € 450 Varastossa
2,5821 € - 2,5821 € 2033 Varastossa
10.3 mm
0,7789 € - 0,8574 € 6625 Varastossa
10.3 mm
0,7686 € - 0,8432 € 2200 Varastossa
10.3 mm
  • / 2
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172179

Hinta-alue
0,6385 € - 0,5445 €

Varastotasot
9975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172216

Hinta-alue
0,8548 € - 0,7776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172254

Hinta-alue
0,3759 € - 0,3179 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172292

Hinta-alue
0,4982 € - 0,4235 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 0.406 in Kylmävalssattu teräs Musta

10172339

Hinta-alue
1,4173 € - 1,4173 €

Varastotasot
4334 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 0.406 in Kylmävalssattu teräs Musta

10172377

Hinta-alue
1,0067 € - 0,9166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172193

Hinta-alue
0,7662 € - 0,6974 €

Varastotasot
36840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172230

Hinta-alue
1,1059 € - 1,0042 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172278

Hinta-alue
0,4261 € - 0,3617 €

Varastotasot
70117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172209

Hinta-alue
0,8922 € - 0,8123 €

Varastotasot
718 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172247

Hinta-alue
0,3522 € - 0,2638 €

Varastotasot
16478 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172186

Hinta-alue
0,6913 € - 0,6295 €

Varastotasot
3260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172223

Hinta-alue
1,2991 € - 1,1016 €

Varastotasot
4117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172261

Hinta-alue
0,4107 € - 0,3476 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172308

Hinta-alue
0,8966 € - 0,7344 €

Varastotasot
5346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 0.406 in Kylmävalssattu teräs Musta

10172346

Hinta-alue
1,3177 € - 1,3177 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Kylmävalssattu teräs Musta

10172285

Hinta-alue
0,7884 € - 0,6482 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 0.406 in Kylmävalssattu teräs Musta

10172322

Hinta-alue
2,5821 € - 2,5821 €

Varastotasot
2033 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 0.406 in Kylmävalssattu teräs Musta

10172360

Hinta-alue
0,8574 € - 0,7789 €

Varastotasot
6625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 0.406 in Kylmävalssattu teräs Musta

10172407

Hinta-alue
0,8432 € - 0,7686 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pinnoite
    Zinc Electroplated
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kylmävalssattu teräs;termoplastinen elastomeeri
  • Kokonaisleveys
    19.1 mm
  • Tullinimike
    7318190090