Valikko Haku

Ovala rörpluggar

Varastossa

Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.

Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.

  • Soikea muoto. Soveltuu ihanteellisesti luomaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteelle.
  • Ihanteellinen suositunkokoisille kokomitoille.
  • Helppo asennus ja irrotus ja varma kiinnitys.
Materiaali: ABS, PE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Kromi Sarjanumero: SR5732, SR1557, SR1558

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T2 h Materiaali L L1 h1 T1 Osta
0,8981 € - 2,3605 € 4060 Varastossa
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,282 € - 0,515 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3887 € - 0,6286 € 950 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2273 € - 0,3157 € 2372 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3887 € - 0,8574 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1866 € - 0,2582 € 4750 Varastossa
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,529 € - 0,6778 € 6900 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1866 € - 0,2582 € 750 Varastossa
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2526 € - 0,4616 € 2100 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,2601 € - 3,3006 € 10 Varastossa
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,7942 € - 2,0864 € 560 Varastossa
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,1198 € - 0,1629 € 21252 Varastossa
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0958 € - 0,4184 € 6000 Varastossa
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3522 € - 1,1139 € 16600 Varastossa
1.2 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
1,3003 € - 2,7307 € 4000 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • / 3
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Väritön ABS

10289839

Hinta-alue
2,3605 € - 0,8981 €

Varastotasot
4060 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

10216132

Hinta-alue
0,515 € - 0,282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10216187

Hinta-alue
0,6286 € - 0,3887 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

10216026

Hinta-alue
0,3157 € - 0,2273 €

Varastotasot
2372 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Musta PE

10216217

Hinta-alue
0,8574 € - 0,3887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Valkoinen PE

10215975

Hinta-alue
0,2582 € - 0,1866 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10258040

Hinta-alue
0,6778 € - 0,529 €

Varastotasot
6900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Harmaa PE

10215982

Hinta-alue
0,2582 € - 0,1866 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Harmaa PE

10216095

Hinta-alue
0,4616 € - 0,2526 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289853

Hinta-alue
3,3006 € - 1,2601 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289815

Hinta-alue
2,0864 € - 0,7942 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Harmaa LDPE - PIR

10080719

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1198 €

Varastotasot
21252 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Valkoinen LDPE - PIR

10080283

Hinta-alue
0,4184 € - 0,0958 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Soikea Putken päätytulppa 20.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.2 mm Musta PE

10340806

Hinta-alue
1,1139 € - 0,3522 €

Varastotasot
16600 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Harmaa LDPE - PIR

10080993

Hinta-alue
2,7307 € - 1,3003 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm