Valikko Haku

Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Harmaa LDPE - PIR

This oval insert is made of grey (RAL 7042) Polyethylene with a spark eroded surface. It is essentially used to protect the short end of a tube and to give a finish to the application.
Essentra tuotenumero:

10080719

Valmistajan tuotenumero:

111708

21252 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,1629 €
3000 + 0,1198 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

48,87 €

300 x 0,1629 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 30.0 mm
L1 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 0.8 mm
T1 2.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Harmaa
Valmis Kohokuvioinen
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä