10340806
1348190
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 300 - 2999 | 1,1139 € |
| 3000 + | 0,3522 € |
| L | 0.787 in |
|---|---|
| L | 20.0 mm |
| L1 | 0.591 in |
| L1 | 15.0 mm |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| h1 | 0.079 in |
| h1 | 2.0 mm |
| T2 | 0.047 in |
| T2 | 1.2 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| Koko materiaali | Polyetyleeni |
| Väri | Musta |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa