Valikko Haku

Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Harmaa LDPE - PIR

This oval insert is made of grey (RAL 7011) Polyethylene with a spark eroded surface. It is essentially used to protect the short end of a tube and to give a finish to the application.
Essentra tuotenumero:

10080993

Valmistajan tuotenumero:

111786

4000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 2,7307 €
2500 + 1,3003 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

682,68 €

250 x 2,7307 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 30.0 mm
L1 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 3.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Harmaa
Valmis Kohokuvioinen
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä