Valikko Haku

Soikea Putken päätytulppa 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Essentra tuotenumero:

10289853

Valmistajan tuotenumero:

499228

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 3,3006 €
100 - 499 1,5717 €
500 - 999 1,4875 €
1000 - 1499 1,4173 €
1500 - 1999 1,3373 €
2000 + 1,2601 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

33,01 €

10 x 3,3006 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 45.0 mm
L1 17.0 mm
h 10.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.2 mm
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Väri Väritön
Valmis Kromi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä