Valikko Haku

Ovala rörpluggar

Varastossa

Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.

Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.

  • Soikea muoto. Soveltuu ihanteellisesti luomaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteelle.
  • Ihanteellinen suositunkokoisille kokomitoille.
  • Helppo asennus ja irrotus ja varma kiinnitys.
Materiaali: ABS, PE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Kromi Sarjanumero: SR5732, SR1557, SR1558

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T2 h Materiaali L L1 h1 T1 Osta
0,2526 € - 0,4616 € 2100 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3746 € - 0,6104 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3887 € - 0,6286 € 1096 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2273 € - 0,3157 € 2240 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3887 € - 0,8574 € 18 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,529 € - 0,6778 € 6900 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3957 € - 0,8728 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3887 € - 0,6286 € 950 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2189 € - 0,3031 € 15227 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,9205 € - 2,4135 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,7942 € - 2,0864 € 560 Varastossa
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,3887 € - 0,8574 € 820 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7255 € - 1,8978 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,1198 € - 0,3978 € 2300 Varastossa
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2904 € - 0,5864 € 450 Varastossa
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3746 € - 0,6104 € 3157 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3887 € - 0,8574 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1866 € - 0,2582 € 4750 Varastossa
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2273 € - 0,3157 € 100 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,282 € - 0,515 € 1610 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • / 3
Soikea Putken päätytulppa 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10216101

Hinta-alue
0,4616 € - 0,2526 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10216149

Hinta-alue
0,6104 € - 0,3746 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Harmaa PE

10216170

Hinta-alue
0,6286 € - 0,3887 €

Varastotasot
1096 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10216002

Hinta-alue
0,3157 € - 0,2273 €

Varastotasot
2240 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Musta PE

10216217

Hinta-alue
0,8574 € - 0,3887 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10258040

Hinta-alue
0,6778 € - 0,529 €

Varastotasot
6900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Musta PE

10216248

Hinta-alue
0,8728 € - 0,3957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10216187

Hinta-alue
0,6286 € - 0,3887 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

10215968

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2189 €

Varastotasot
15227 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289846

Hinta-alue
2,4135 € - 0,9205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289815

Hinta-alue
2,0864 € - 0,7942 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Valkoinen PE

10216194

Hinta-alue
0,8574 € - 0,3887 €

Varastotasot
820 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Väritön ABS

10289808

Hinta-alue
1,8978 € - 0,7255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Musta PE

10246788

Hinta-alue
0,3978 € - 0,1198 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Musta PE

10257159

Hinta-alue
0,5864 € - 0,2904 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

10216163

Hinta-alue
0,6104 € - 0,3746 €

Varastotasot
3157 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Harmaa PE

10216200

Hinta-alue
0,8574 € - 0,3887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Valkoinen PE

10215975

Hinta-alue
0,2582 € - 0,1866 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Harmaa PE

10216019

Hinta-alue
0,3157 € - 0,2273 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10216118

Hinta-alue
0,515 € - 0,282 €

Varastotasot
1610 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm