Valikko Haku

Ovala rörpluggar

Varastossa

Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.

Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.

  • Soikea muoto. Soveltuu ihanteellisesti luomaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteelle.
  • Ihanteellinen suositunkokoisille kokomitoille.
  • Helppo asennus ja irrotus ja varma kiinnitys.
Materiaali: ABS, PE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Kromi Sarjanumero: SR5732, SR1557, SR1558

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T2 h Materiaali L L1 h1 T1 Osta
0,282 € - 0,515 € 1610 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3746 € - 0,6104 € 1322 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2273 € - 0,3157 € 100 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3887 € - 0,8574 € 820 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,3957 € - 0,8728 € 350 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,181 € - 0,2512 € 4566 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,79 € - 1,5436 € 400 Varastossa
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,2601 € - 3,3006 € 10 Varastossa
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,1866 € - 0,2582 € 4750 Varastossa
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2904 € - 0,5864 € 2450 Varastossa
1.2 mm
10.0 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,181 € - 0,2512 € 2748 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1,183 € - 1,9225 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3887 € - 0,8574 € 18 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,181 € - 0,2512 € 34863 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7942 € - 2,0864 € 560 Varastossa
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,1288 € - 0,2475 € 2400 Varastossa
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
0,1712 € - 0,5393 € 22384 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2315 € - 0,4184 € 2900 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,2512 € - 0,3919 € 156 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7255 € - 1,8978 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
  • / 3
Soikea Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10216118

Hinta-alue
0,515 € - 0,282 €

Varastotasot
1610 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Harmaa PE

10216156

Hinta-alue
0,6104 € - 0,3746 €

Varastotasot
1322 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Harmaa PE

10216019

Hinta-alue
0,3157 € - 0,2273 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Valkoinen PE

10216194

Hinta-alue
0,8574 € - 0,3887 €

Varastotasot
820 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Harmaa PE

10216231

Hinta-alue
0,8728 € - 0,3957 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Valkoinen PE

10347904

Hinta-alue
0,2512 € - 0,181 €

Varastotasot
4566 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10347942

Hinta-alue
1,5436 € - 0,79 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 45.0 mm 17.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289853

Hinta-alue
3,3006 € - 1,2601 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Valkoinen PE

10215975

Hinta-alue
0,2582 € - 0,1866 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Musta PE

10257159

Hinta-alue
0,5864 € - 0,2904 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Harmaa PE

10347911

Hinta-alue
0,2512 € - 0,181 €

Varastotasot
2748 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10347959

Hinta-alue
1,9225 € - 1,183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Musta PE

10216217

Hinta-alue
0,8574 € - 0,3887 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Musta PE

10347928

Hinta-alue
0,2512 € - 0,181 €

Varastotasot
34863 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289815

Hinta-alue
2,0864 € - 0,7942 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 31.8 mm 15.9 mm 3.0 mm 0.8 mm Musta LDPE - PIR

10079768

Hinta-alue
0,2475 € - 0,1288 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    31.8 mm
  • L1
    15.9 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Soikea Putken päätytulppa 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

10246771

Hinta-alue
0,5393 € - 0,1712 €

Varastotasot
22384 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Musta PE

10254080

Hinta-alue
0,4184 € - 0,2315 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Musta PE

10258033

Hinta-alue
0,3919 € - 0,2512 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Väritön ABS

10289808

Hinta-alue
1,8978 € - 0,7255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm