Valikko Haku

O-ringar & sortiment imperial

Varastossa

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Estää nesteen pääsyn ja kaasuvuodot.
  • Saatavana brittiläisiä O-renkaita, metrijärjestelmän O-renkaita, eurooppalaisia metrijärjestelmän O-renkaita ja O-rengastiivisteitä (ORFS).
  • Käytetään staattisissa ja dynaamisissa kohteissa.
Materiaali: FPM 75, NBR 70 Väri: Musta Sarjanumero: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID YxY Materiaali Tyyppi Osta
0,0394 € - 0,0439 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0667 € - 0,0742 € 20 Varastossa
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0739 € - 0,0821 € 6903 Varastossa
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0465 € - 0,0517 € 6511 Varastossa
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0943 € - 0,1046 € 36 Varastossa
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,123 € - 0,1365 € 291 Varastossa
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0321 € - 0,0357 € 21800 Varastossa
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,1086 € - 0,1206 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0597 € - 0,0663 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0812 € - 0,09 € 1908 Varastossa
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1501 € - 0,1669 € 578 Varastossa
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1361 € - 0,1515 € 703 Varastossa
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1288 € - 0,1431 € 29 Varastossa
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1014 € - 0,1126 € 96 Varastossa
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,3213 € - 0,3578 € 205 Varastossa
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,1431 € - 0,1585 € 161 Varastossa
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
1700 Varastossa
2.9 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,1431 € - 0,1585 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
  • / 4
O-rengas 3.68 mm 1.78 mm NBR Musta

10405154

Hinta-alue
0,0439 € - 0,0394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 7.66 mm 1.78 mm NBR Musta

10405192

Hinta-alue
0,0742 € - 0,0667 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 9.25 mm 1.78 mm NBR Musta

10405208

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0739 €

Varastotasot
6903 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 4.48 mm 1.78 mm NBR Musta

10405161

Hinta-alue
0,0517 € - 0,0465 €

Varastotasot
6511 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 12.37 mm 2.62 mm NBR Musta

10405239

Hinta-alue
0,1046 € - 0,0943 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 18.72 mm 2.62 mm NBR Musta

10405277

Hinta-alue
0,1365 € - 0,123 €

Varastotasot
291 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 2.9 mm 1.78 mm NBR Musta

10405147

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0321 €

Varastotasot
21800 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 15.54 mm 2.62 mm NBR Musta

10405253

Hinta-alue
0,1206 € - 0,1086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 6.07 mm 1.78 mm NBR Musta

10405185

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 9.19 mm 2.62 mm NBR Musta

10405215

Hinta-alue
0,09 € - 0,0812 €

Varastotasot
1908 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 23.4 mm 3.53 mm NBR Musta

10405314

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1501 €

Varastotasot
578 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 20.22 mm 3.53 mm NBR Musta

10405291

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1361 €

Varastotasot
703 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 29.75 mm 3.53 mm NBR Musta

10405352


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 18.64 mm 3.53 mm NBR Musta

10405284

Hinta-alue
0,1431 € - 0,1288 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 13.95 mm 2.62 mm NBR Musta

10405246

Hinta-alue
0,1126 € - 0,1014 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 9.19 mm 2.62 mm FPM Musta

10405512

Hinta-alue
0,3578 € - 0,3213 €

Varastotasot
205 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 7.66 mm 1.78 mm FPM Musta

10405499

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 40.65 mm 5.33 mm NBR Musta

10405420


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    7
O-rengas 2.9 mm 1.78 mm FPM Musta

10405444


Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 5.28 mm 1.78 mm FPM Musta

10405475

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20