Valikko Haku

O-rengas 2.9 mm 1.78 mm FPM Musta

Tämä o-rengas on valmistettu FPM 75:stä, ja se sopii brittiläisen mittajärjestelmän standardeihin. Tämän tiivisteen sisäinen halkaisija on 43,8 mm. Tämä o-rengas muodostaa tiukan tiivisteen nest- ja kaasuvuotojen ehkäisemiseksi. Materiaalilla on erinomainen öljyn, polttoaineen ja hiilivedyn kestävyys.
Essentra tuotenumero:

10405444

Valmistajan tuotenumero:

600665

1800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
YxY 1.8 mm
ID 2.9 mm
Koko materiaali Fluoro-elastomeeri 75
Väri Musta
Osien lukumäärä 20
Tyyppi Individual Part
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä