Valikko Haku

O-rengas 12.37 mm 2.62 mm NBR Musta

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 12.4mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra tuotenumero:

10405239

Valmistajan tuotenumero:

600644

36 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1046 €
1000 - 1999 0,0994 €
2000 + 0,0943 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

10,46 €

100 x 0,1046 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
YxY 2.6 mm
ID 12.4 mm
Koko materiaali Nitriili-butadieenikumi
Väri Musta
Osien lukumäärä 13
Tyyppi Individual Part
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä