Valikko Haku

O-rengas 20.22 mm 3.53 mm NBR Musta

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 20.2mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra tuotenumero:

10405291

Valmistajan tuotenumero:

600650

703 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1515 €
1000 - 1999 0,1431 €
2000 + 0,1361 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

15,15 €

100 x 0,1515 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
YxY 3.5 mm
ID 20.2 mm
Koko materiaali Nitriili-butadieenikumi
Väri Musta
Osien lukumäärä 10
Tyyppi Individual Part
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä