Valikko Haku

Nostovivut - kierretappi

Varastossa

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
209 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
5,6765 € - 5,6765 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
9,616 € - 9,616 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.0 mm
Kierretappi
43.0 mm
29,6319 € - 29,6319 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
56.0 mm
3,6292 € - 3,6292 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
16.0 mm
Kierretappi
30.0 mm
5,0561 € - 5,0561 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
8,6234 € - 8,6234 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
26.0 mm
Kierretappi
64.5 mm
4,9321 € - 4,9321 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Kierretappi
30.0 mm
30,2933 € - 30,2933 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
16.0 mm
Sisäkierre
41.5 mm
25,3914 € - 25,3914 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
23.0 mm
Sisäkierre
56.0 mm
7,4757 € - 7,4757 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.0 mm
Kierretappi
43.0 mm
4,1256 € - 4,1256 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.0 mm
Kierretappi
43.0 mm
5,3663 € - 5,3663 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
25,3914 € - 25,3914 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Sisäkierre
56.0 mm
17,9347 € - 17,9347 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
32.0 mm
Kierretappi
41.5 mm
3,5672 € - 3,5672 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Kierretappi
30.0 mm
5,3353 € - 5,3353 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
4,2186 € - 4,2186 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Kierretappi
43.0 mm
7,4757 € - 7,4757 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
19.0 mm
Kierretappi
43.0 mm
16,3656 € - 16,3656 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0 mm
Sisäkierre
41.5 mm
4,1256 € - 4,1256 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
19.0 mm
Kierretappi
43.0 mm
  • / 11
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M12 60.0 mm GF PA Musta

10519370

Hinta-alue
5,6765 € - 5,6765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M8 60.0 mm GF PA Musta

10519691

Hinta-alue
9,616 € - 9,616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10372838

Hinta-alue
29,6319 € - 29,6319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
Kiinnitysvipu 52.0 mm Kierreruuvi M8 16.0 mm GF PA Musta

10519066

Hinta-alue
3,6292 € - 3,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M10 35.0 mm GF PA Musta

10519264

Hinta-alue
5,0561 € - 5,0561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Kierreruuvi M12 70.0 mm GF PA Musta

10519417

Hinta-alue
8,6234 € - 8,6234 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.5 mm
Kiinnitysvipu 37.5 mm Kierreruuvi M6 20.0 mm GF PA Musta

10519547

Hinta-alue
4,9321 € - 4,9321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Kiinnitysvipu 120.0 mm Naaraskierre M8 Musta

10342961

Hinta-alue
30,2933 € - 30,2933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
Kiinnitysvipu 145.0 mm Naaraskierre M16 Musta

10382554

Hinta-alue
25,3914 € - 25,3914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M8 30.0 mm GF PA Musta

10519653

Hinta-alue
7,4757 € - 7,4757 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M8 35.0 mm GF PA Musta

10519141

Hinta-alue
4,1256 € - 4,1256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M12 20.0 mm GF PA Musta

10519318

Hinta-alue
5,3663 € - 5,3663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu 145.0 mm Naaraskierre M12 Musta

10382462

Hinta-alue
25,3914 € - 25,3914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10357354

Hinta-alue
17,9347 € - 17,9347 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    32.0 mm
Kiinnitysvipu 37.5 mm Kierreruuvi M6 40.0 mm GF PA Musta

10519035

Hinta-alue
3,5672 € - 3,5672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M10 50.0 mm GF PA Musta

10519288

Hinta-alue
5,3353 € - 5,3353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M6 20.0 mm GF PA Musta

10519097

Hinta-alue
4,2186 € - 4,2186 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M6 30.0 mm GF PA Musta

10519608

Hinta-alue
7,4757 € - 7,4757 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm
Kiinnitysvipu 120.0 mm Naaraskierre M12 Musta

10357408

Hinta-alue
16,3656 € - 16,3656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M6 35.0 mm GF PA Musta

10519127

Hinta-alue
4,1256 € - 4,1256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.0 mm