Valikko Haku

Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

Essentra tuotenumero:

10357354

Valmistajan tuotenumero:

1503868

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Asennusmateriaali Ruostumaton teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 32.0 mm
Kokonaiskorkeus 41.5 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M12
Tullinimike 8487909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä