Valikko Haku

Kiinnitysvipu 72.5 mm Kierreruuvi M6 30.0 mm GF PA Musta

Essentra tuotenumero:

10519608

Valmistajan tuotenumero:

1514417

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 7,4757 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

74,76 €

10 x 7,4757 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali GF Teknopolymeeri
Asennustyyppi Threaded Stud
Rungon halkaisija 19.0 mm
Kokonaiskorkeus 43.0 mm
Kokonaispituus 72.5 mm
Kierteen pituus 30.0 mm
Kierrekoko M6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä