Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Rungon halkaisija | Asennustyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3656 € - 16,3656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sisäkierre
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 6,1418 € - 6,1418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierretappi
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 8,9026 € - 8,9026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Kierretappi
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 3,5362 € - 3,5362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 36,8551 € - 36,8551 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Kierretappi
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 35,5324 € - 35,5324 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kierretappi
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 28,6334 € - 28,6334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Kierretappi
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 18,2978 € - 18,2978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kierretappi
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 17,9347 € - 17,9347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kierretappi
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 5,3974 € - 5,3974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Kierretappi
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 17,0297 € - 17,0297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Kierretappi
|
4.114 in
104.5 mm
|
||
| 4,9631 € - 4,9631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Kierretappi
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 8,5924 € - 8,5924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Kierretappi
|
2.539 in
64.5 mm
|
||
| 30,5267 € - 30,5267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Kierretappi
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 3,5672 € - 3,5672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,0561 € - 5,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Kierretappi
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 4,1256 € - 4,1256 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 5,2423 € - 5,2423 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Kierretappi
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 65,5145 € - 65,5145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Kierretappi
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 36,8551 € - 36,8551 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kierretappi
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa