Valikko Haku

Kiinnitysvipu 37.5 mm Kierreruuvi M6 40.0 mm GF PA Musta

Essentra tuotenumero:

10519035

Valmistajan tuotenumero:

1514360

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 3,5672 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

35,67 €

10 x 3,5672 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali GF Teknopolymeeri
Asennustyyppi Stud
Rungon halkaisija 15.0 mm
Kokonaiskorkeus 30.0 mm
Kokonaispituus 37.5 mm
Kierteen pituus 40.0 mm
Kierrekoko M6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä