Valikko Haku

Nostovivut - kierretappi

Varastossa

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
209 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
4,9631 € - 4,9631 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
10,0193 € - 10,0193 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
15,1685 € - 15,1685 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
50,2122 € - 50,2122 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Sisäkierre
56.0 mm
32,848 € - 32,848 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.0 mm
Kierretappi
41.5 mm
28,6334 € - 28,6334 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
56.0 mm
18,2978 € - 18,2978 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
16.0 mm
Kierretappi
41.5 mm
10,2364 € - 10,2364 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
11,9115 € - 11,9115 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0 mm
Kierretappi
64.5 mm
5,3974 € - 5,3974 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
5,5524 € - 5,5524 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
3,5672 € - 3,5672 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Kierretappi
30.0 mm
5,9557 € - 5,9557 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
30,2933 € - 30,2933 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0 mm
Sisäkierre
41.5 mm
3,5362 € - 3,5362 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
16.0 mm
Kierretappi
30.0 mm
56,0089 € - 56,0089 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
40.0 mm
Kierretappi
56.0 mm
12,4388 € - 12,4388 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0 mm
Kierretappi
64.5 mm
3,5672 € - 3,5672 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Kierretappi
30.0 mm
4,6839 € - 4,6839 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0 mm
Kierretappi
30.0 mm
4,7459 € - 4,7459 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
23.0 mm
Kierretappi
54.0 mm
  • / 11
Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M8 50.0 mm GF PA Musta

10519202

Hinta-alue
4,9631 € - 4,9631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M8 30.0 mm GF PA Musta

10519714

Hinta-alue
10,0193 € - 10,0193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M12 50.0 mm GF PA Musta

10519790

Hinta-alue
15,1685 € - 15,1685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu 145.0 mm Naaraskierre M12 Musta

10343029

Hinta-alue
50,2122 € - 50,2122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M10 Musta

10342862

Hinta-alue
32,848 € - 32,848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10368190

Hinta-alue
28,6334 € - 28,6334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M10 Musta

10343067

Hinta-alue
18,2978 € - 18,2978 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M10 20.0 mm GF PA Musta

10519738

Hinta-alue
10,2364 € - 10,2364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Kierreruuvi M16 50.0 mm GF PA Musta

10519431

Hinta-alue
11,9115 € - 11,9115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.5 mm
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M12 35.0 mm GF PA Musta

10519349

Hinta-alue
5,3974 € - 5,3974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M12 40.0 mm GF PA Musta

10519356

Hinta-alue
5,5524 € - 5,5524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M6 16.0 mm GF PA Musta

10518991

Hinta-alue
3,5672 € - 3,5672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M12 80.0 mm GF PA Musta

10519387

Hinta-alue
5,9557 € - 5,9557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm
Kiinnitysvipu 120.0 mm Naaraskierre M12 Musta

10342954

Hinta-alue
30,2933 € - 30,2933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Sisäkierre
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
Kiinnitysvipu 52.0 mm Kierreruuvi M5 20.0 mm GF PA Musta

10519059

Hinta-alue
3,5362 € - 3,5362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Kiinnitysvipu Uroskierre M12 Musta

10342985

Hinta-alue
56,0089 € - 56,0089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Asennusmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    40.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Kierreruuvi M16 70.0 mm GF PA Musta

10519448

Hinta-alue
12,4388 € - 12,4388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    26.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.5 mm
Kiinnitysvipu Kierreruuvi M6 10.0 mm GF PA Musta

10518984

Hinta-alue
3,5672 € - 3,5672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Kiinnitysvipu 37.5 mm Kierreruuvi M6 10.0 mm GF PA Musta

10519530

Hinta-alue
4,6839 € - 4,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M8 30.0 mm GF PA Musta

10519189

Hinta-alue
4,7459 € - 4,7459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    GF Teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    54.0 mm