Valikko Haku

Kiinnitysvipu 37.5 mm Kierreruuvi M6 10.0 mm GF PA Musta

Essentra tuotenumero:

10519530

Valmistajan tuotenumero:

1514410

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali GF Teknopolymeeri
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 15.0 mm
Kokonaiskorkeus 30.0 mm
Kokonaispituus 37.5 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä