Valikko Haku

Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M12 80.0 mm GF PA Musta

Essentra tuotenumero:

10519387

Valmistajan tuotenumero:

1514395

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali GF Teknopolymeeri
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 23.0 mm
Kokonaiskorkeus 54.0 mm
Kokonaispituus 89.5 mm
Kierteen pituus 80.0 mm
Kierrekoko M12
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä