Valikko Haku

Kiinnitysvipu 89.5 mm Kierreruuvi M8 30.0 mm GF PA Musta

Essentra tuotenumero:

10519189

Valmistajan tuotenumero:

1514375

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali GF Teknopolymeeri
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 23.0 mm
Kokonaiskorkeus 54.0 mm
Kokonaispituus 89.5 mm
Kierteen pituus 30.0 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä