Valikko Haku

Kiinnitysvipu 52.0 mm Kierreruuvi M5 20.0 mm GF PA Musta

Essentra tuotenumero:

10519059

Valmistajan tuotenumero:

1514362

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 3,5362 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

35,36 €

10 x 3,5362 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali GF Teknopolymeeri
Asennustyyppi Stud
Rungon halkaisija 16.0 mm
Kokonaiskorkeus 30.0 mm
Kokonaispituus 52.0 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M5
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä