Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Rungon halkaisija | Asennustyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,2776 € - 67,5744 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierretappi
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 23,7443 € - 66,101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierretappi
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 25,7127 € - 68,3701 € | 5 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierretappi
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 31,8696 € - 39,8405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Kierretappi
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 7,4937 € - 8,3357 € | 110 Varastossa |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kierretappi
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 7,592 € - 8,4199 € | 24 Varastossa |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kierretappi
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 29,8268 € - 83,0192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kierretappi
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 33,1922 € - 85,3153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kierretappi
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 20,9297 € - 24,7968 € | 50 Varastossa |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kierretappi
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 19,6747 € - 54,755 € | 50 Varastossa |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierretappi
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,8244 € - 36,0234 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kierretappi
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 20,9618 € - 55,5802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kierretappi
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 24,8781 € - 65,8063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierretappi
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 28,8244 € - 36,0234 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kierretappi
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 31,8696 € - 39,8405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Kierretappi
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 6,8622 € - 7,62 € | 1222 Varastossa |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kierretappi
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,869 € - 9,8654 € | 10 Varastossa |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,4792 € - 11,4792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Kierretappi
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 27,00 € - 33,722 € | 7 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kierretappi
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 29,7786 € - 37,2443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Kierretappi
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa