Valikko Haku

Nostovipu Kierretappi M8 60.0 mm Musta

Essentra tuotenumero:

10195765

Valmistajan tuotenumero:

1220740

5 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 1 68,3701 €
2 - 9 30,7188 €
10 - 19 29,1752 €
20 - 39 27,6315 €
40 + 25,7127 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

68,37 €

1 x 68,3701 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Asennusmateriaali Ruostumaton teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 25.0 mm
Kokonaiskorkeus 82.0 mm
Kierteen pituus 60.0 mm
Kierrekoko M8
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä