Valikko Haku

Nostovipu Kierretappi M6 16.0 mm Musta

Essentra tuotenumero:

10195543

Valmistajan tuotenumero:

1220718

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 1 54,755 €
2 - 9 24,6003 €
10 - 19 23,3654 €
20 - 39 22,1305 €
40 + 19,6747 €
Vakiopakkaus: 2

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

54,76 €

1 x 54,755 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kahvan materiaali Sinkkiseos
Asennustyyppi Kierretappi
Rungon halkaisija 19.0 mm
Kokonaiskorkeus 63.0 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Kierrekoko M6
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä